{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo_va.prj},{NB=DMO NW 32 S VA},{DES=DMO NW 32 S VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 360},{D1=38},{D2=38},{D3=30.0},{D4=30.0},{G1=M 52 x 2},{NDM1=52},{P1=2.0},{G2=M 52 x 2},{NDM2=52},{P2=2.0},{L1=52.0},{L2=70.6},{L=69.4},{S1=60},{S2=60},{OR1=33.3 x 2.4},{OR2=33.3 x 2.4},{HIDE=1},{PPATH=assemblies/dmo_va_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMOVA}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen