{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_1_bsp_cylin/xelork.prj},{NB=XELOR K NW 40 HL},{DES=XELOR K NW 40 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=42},{G1=G 1.1/2\" -11},{NDM=47.803},{KDM=44.845},{G2=M 52 x 2},{G3=M 52 x 2},{NDM2=52.000},{P2=2.000},{KDM2=49.546},{I=15},{L4=38},{L5=52},{SW=50},{S1=55},{OR=44.04 x 3.63},{OR1=44.040},{OR2=3.630},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XELORK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XELORK}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.