{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_2_metric_nut/xvelo.prj},{NB=XVELO NW 13 HL},{DES=XVELO NW 13 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{M=M 22 x 1.5},{NDM=22},{P=1.5},{KDM=20.160},{KDMM=20.376},{L1=32.5},{L2=21.0},{D10=12.000},{D19=9.500},{SW=19},{S1=27},{OR=12.0 x 2.0},{OR1=12.000},{OR2=2.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVELO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVELO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.