{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_1_individual_parts/1_6_1_1_hollow_screws/hs_r_va.prj},{NB=HS R 1/8 VA},{DES=HS R 1/8 VA},{G1=G 1/8-28},{GNDM=9.728},{P=1.000},{D2=9.9},{L2=19.0},{M=5},{S1=14},{L1=17.000},{L3=10.000},{L4=0.000},{L5=5.000},{L6=0.600},{D1=5.000},{D3=4.000},{BR=2.000},{R=0.200},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/HSRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/HSRVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.