{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_3_bspt_conical_ext_thr/1_6_2_3_8_unf_nut_thr/ge_hrk_aj_asmtab.prj},{NB=GE HRK 24 AJ},{DES=GE HRK 24 AJ},{G1=R 1\"1/2},{G2=1\"7/8-12 UN},{SW=50},{S1=60},{L=75.7},{LP1=56.3},{D1=33.5},{D2=40.2},{D3=33.5},{D4=41.15},{GXNDM1=47.803},{GXKDM1=44.845},{GX2=47.625},{SWL=12.0},{O1=27.0},{L1=0.0},{L2=10.3},{H2=45.10},{X1=21.0},{Z2=7.0},{F3=40.73},{C=0.25},{DS1=48.0},{DS2=60.0},{DS3=45.6},{DS4=50.7},{DS5=54.6},{LS=35.7},{LS1=2.0},{LS2=29.7},{LS3=12.1},{LS4=6.0},{LS5=17.1},{CH=0.0},{VERS=21},{PPATH=../../assemblies/ge_hrk_aj_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHRKAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHRKAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.