{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_7_metric_ext_thr/1_6_2_7_3_orfs_ext_thr/ge_hmo_hjof.prj},{NB=GE HMO 48 HJOF 24},{DES=GE HMO 48 HJOF 24},{G1=M 48 x 2},{GNDM1=48.000},{P=2.0},{G2=2-12 UN},{GNDM2=50.800},{VER=4},{SW=55},{OR11=44.60},{OR12=2.90},{OR21=37.82},{OR22=1.78},{L1=57.000},{L2=21.500},{L3=0.000},{L4=17.500},{L5=15.000},{L6=4.000},{L7=3.700},{L8=1.500},{L9=3.000},{D1=54.800},{D2=32.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=45.000},{D6=47.650},{D7=41.370},{D8=40.650},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEHMOHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEHMOHJOF}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir