{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_2_bspt_conical_ext_thr/1_6_3_2_5_unf_ext_thr/w45_hrk_hb.prj},{NB=W45 HRK 04 HB 06},{DES=W45 HRK 04 HB 06},{G1=R 1/4},{G1X=13.157},{KDA=11.445},{P1=1.337},{G2=G 3/8},{G2X=16.66200},{P2=1.33700},{SW=17},{S1=0},{VERS=2},{VERSX=0},{VERSGEW=0},{A1=20.5},{A2=14.0},{A3=9.8},{A4=6.0},{A5=0.0},{VERSY=0},{B1=4.0},{B2=8.4},{B3=16.6},{B4=0.00},{R=0.76},{L1=24.00},{L2=12.00},{L3=0.00},{D1=7.90},{D2=14.00},{D3=16.60},{D4=14.48},{L4=3.00},{D5=0.00},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HRKHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HRKHB}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。