{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_7_npt_ext_thr/1_6_3_7_2_orfs_ext_thr/sw45_hjof_asmtab.prj},{NB=SW45 HJOF 12},{DES=SW45 HJOF 12},{G1G2=1\"3/16-12 UN},{SW=27},{S1=41},{OR1OR2=18.77x1.78},{OR1=18.77},{OR2=1.78},{L1=60.5},{L1A=41.5},{L2=26.0},{L2A=17.0},{D1=15.5},{L3=3.4},{L4=3.7},{L5=3.0},{L6=2.6},{L7=1.34},{L8=0.00},{D2=26.00},{D3=27.00},{D4=22.40},{D5=26.00},{G1G2X=30.16250},{P=2.10820},{VERS=6},{VERSX=0},{VERSGEW=4},{HEXL=10.5},{PPATH=../../assemblies/sw45_hjof_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SW45HJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SW45HJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.