{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_4_angle_90/1_6_4_13_unf_ext_thr/1_6_4_13_3_orfs_ext_thr/w90_o_hjof.prj},{NB=W 90 O 16 HJOF},{DES=W 90 O 16 HJOF},{G1=1.5/16-12 UN},{GNDM1=33.337},{G1TYP=2.000},{G2=1.7/16-12 UN},{GNDM2=36.5120},{G2TYP=2},{D4=27.100},{D5=26.400},{D1=21.5},{D2=20.5},{D3=44.0},{L1=59.5},{L2=41.5},{L3=40.9},{SW=36},{S1=41},{K=13.6},{OR1=29.74x2.95},{DOR1=29.740},{DOR12=2.950},{OR2=23.52x1.78},{DOR2=23.520},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W90OHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W90OHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.