Codice
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
VERSCHLUSS HN VA - Blanking socket
Bill of material
VERSCHLUSS HN 32 VA
DES
Identifier
VERSCHLUSS HN 32 VA
G1
Thread G1
NPT 2-11,5
SW
Width across flats SW
65 mm
L
Length L
43.50 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.