{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_1_conn_3000/pn_sf_90.prj},{NB=PN 60 SF 90},{DES=PN 60 SF 90},{DN=60},{S=40},{HS=2.3/8\"},{FS=2.1/2\"},{D=84.10},{H=9.60},{L1=237.0},{L2=128.0},{L3=75.000},{L4=5.000},{L5=5.000},{L6=4.500},{L7=4.100},{D2=66.600},{D3=62.200},{D4=69.000},{D5=64.000},{D6=75.300},{D7=74.000},{D8=65.000},{D9=42.000},{H1=2.800},{H2=18.000},{R=80.000},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF90}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.