{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_2_conn_6000/pn_sf6_90.prj},{NB=PN 32 SF6 25 90},{DES=PN 32 SF6 25 90},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{FS=1\"},{D=47.60},{H=9.6},{L1=134.0},{L2=79.0},{L3=54.500},{L4=3.500},{L5=6.000},{L6=4.000},{D2=37.000},{D3=32.500},{D4=37.000},{D5=35.000},{D6=39.100},{D7=38.000},{D8=27.000},{D9=26.000},{H2=21.000},{R=40.000},{VERS=13},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF690},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF690}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen