{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_2_24_seal_din_2353/pn_afl_45.prj},{NB=PN 08 AFL 45},{DES=PN 08 AFL 45},{DN=8},{S=5},{NDM=16.000},{P=1.500},{PD=10},{L1=64.5},{L2=15.0},{S1=19},{R=15.000},{L3=37.000},{L4=3.500},{L5=3.500},{L6=2.000},{L7=2.000},{L8=5.500},{L9=5.700},{L10=0.000},{L11=7.000},{DN1=8.300},{D2=12.000},{D3=9.000},{D4=12.000},{D5=9.000},{D6=5.500},{D7=13.200},{LN1=15.000},{LN2=11.000},{DN2=16.500},{DN3=12.800},{R2=2.000},{DN4=0.000},{DN5=0.000},{DN6=0.000},{LN3=0.000},{CHRN=0.150},{DN7=0.000},{LN4=0.000},{D8=14.000},{D9=12.400},{CTRL=1.000},{NPOS=0.0000},{D10=0.000},{D11=7.000},{DS1=18.000},{DS2=9.500},{HS=5/16\"},{G1=M 16 x 1,5},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAFL45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.