{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_3/k_rundzylinder_dopp_o_d_asmtab.prj},{NB=K-07151690 (0)},{DES=K-07151690},{HUB=125},{DI=16},{S=4.000},{ARTNR=1.DM.16125},{KOLBEN=16},{ANS=M5},{GEW=M6},{AM=16},{BE=M16x1,5},{CD=6},{D=20},{D1=6},{E=1/8},{G=6},{EE=M5},{EW=12},{L=9},{L1=111},{L2=13},{L3=17},{L4=10},{L5=56},{L6=53},{KK=M6},{XC=82},{WF=22},{KW=8},{KV=24},{MR=16},{NA=20},{NBB=18},{SW=10},{CH=5},{K=3,5},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=Standard},{MATVIS=Stainless steel piston rod and nut technopolymer piston},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{IDNR=},{PPATH=parts/iso_6432_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOD},{HUBST=0}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。