For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
K-NORMZYLINDER AIRSENTIALS SE - Normzylinder - AirSentials
Stückliste
K-07151468
DES
Bezeichnung
K-07151468
KOLBEN
Kolben-Ø
32 mm
STROKE
Hub
75 mm
AN
Anschluss
G 1/8
KS
Kolbenstangen-Ø
12
KA
Kolbenstangen-Außengewinde
M10x1.25
POS
Position des Hub
mm
Wert eingeben für POS
Position des Hub
mm
cm
inch
ft
A
142 mm
B
48 mm
C
94 mm
D
30 mm
E
29 mm
F
19 mm
G
27.5 mm
H
22 mm
I
17 mm
J
6.0 mm
K
M10x1.25
L
M6
N
13.5 mm
O
1/8"
P
5.8 mm
Q
6.0 mm
R
6.3 mm
S
46.5 mm
T
32.5 mm
V
12 mm
W
10 mm
X
3.0 mm
Z
30 mm
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.