Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-MIKROFI FEINFILTER HANSA - Micro-filters (fine filters
Bill of material
K-07251040
DES
Identifier
K-07251040
GEW
Thread G
1/2
DF
Flow rate
1500 l/min
A
63 mm
B
210.5 mm
C
47.8 mm
KA
Condensate drain
VA
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.