{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_3_metric_cylin/aovm_ed.prj},{NB=AOVM NW 03 S ED},{DES=AOVM NW 03 S ED},{SER=Heavy},{PRES=PN 160},{OD=6},{G1=M 14 x 1.5},{NDM=14},{P=1.5},{G2=M 12 x 1.5},{NDM2=12},{P2=1.5},{D3=16.9},{I=12.0},{L=39.0},{SW=17},{S1=17},{OR=4.0 x 1.5},{OR1=4.000},{OR2=1.500},{UEM=03 S},{R1=6.000},{L1=17.000},{NL1=12.500},{TL=9.000},{ND1=15.000},{NL2=11.000},{D4=15.000},{D5=9.700},{D6=2.500},{L3=3.000},{L4=1.600},{L5=3.000},{NL=6.000},{R=1.600},{DA=14.400},{DI=9.800},{S=1.500},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AVRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AVRVA}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.