{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_5_npt/aovn_va.prj},{NB=AOVN NW 03 S VA},{DES=AOVN NW 03 S VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=6},{G1=NPT 1/4\" -18},{NDM=0.54000},{G2=M 14 x 1.5},{NDM2=14},{P2=1.5},{I=15.0},{L=22.5},{SW=14},{S1=17},{OR=4.0 x 1.5},{OR1=4.0},{OR2=1.5},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVNVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。