{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_5_npt/aovn.prj},{NB=AOVN NW 08 S},{DES=AOVN NW 08 S},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=12},{G1=NPT 3/8\" -18},{NDM=0.67500},{G2=M 20 x 1.5},{NDM2=20},{P2=1.5},{I=20.0},{L=26.7},{SW=19},{S1=24},{OR=9.0 x 1.5},{OR1=9.0},{OR2=1.5},{VERS=0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.