{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/aovr_ed.prj},{NB=AOVR NW 03 S ED},{DES=AOVR NW 03 S ED},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=6},{G1=M 14 x 1.5},{G2=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{D3=18.9},{I=12.0},{L=39.0},{SW=19},{S1=17},{OR=4.0 x 1.5},{OR1=4.000},{OR2=1.500},{UEM=03 S},{R1=6.000},{NDM=14},{KDM=12.376},{P=1.5},{L1=17.000},{NL1=12.500},{TL=9.000},{ND1=15.000},{NL2=11.000},{D4=16.600},{D5=11.200},{D6=3.000},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.000},{NL=5.500},{R=1.200},{DA=16.500},{DI=11.600},{S=1.500},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVRED},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVRED}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.