{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/aovrok.prj},{NB=AOVRO K NW 13 S},{DES=AOVRO K NW 13 S},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=16},{G1=G 1/2\" -14},{NDMG=20.955},{G2=M 24 x 1.5},{NDM=24.000},{P=1.5},{I=12.0},{L=38.5},{SW=27},{S1=30},{OR1=19.30 x 2.40},{OR11=19.300},{OR12=2.400},{OR2=12.0 x 2.0},{OR21=12.000},{OR22=2.000},{SDR=29.0 x 23.30 x 1.8},{SDR1=29.0},{SDR2=23.30},{SDR3=1.8},{NL=21.000},{NL1=14.500},{TL=11.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVROK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVROK}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir