{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/avr.prj},{NB=AVR NW 04 L},{DES=AVR NW 04 L},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{G1=G 1/8\" -28},{NDMG=9.728},{G2=M 12 x 1.5},{D3=13.9},{I=8.0},{L2=24.5},{SW=14},{S1=14},{UEM=04 L},{R1=6.000},{NDM=12},{KDM=10.376},{P=1.5},{L1=15.000},{NL1=10.000},{TL=7.500},{ND1=13.000},{NL2=0.000},{D4=12.000},{D5=8.300},{D6=3.500},{L3=2.000},{L4=0.700},{L5=1.500},{NL=4.000},{R=1.000},{DA=11.900},{DI=8.400},{S=1.000},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AVR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.