{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/avr_va.prj},{NB=AVR NW 06 L VA},{DES=AVR NW 06 L VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=8},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 14 x 1.5},{D3=18.9},{I=12.0},{L2=29.5},{SW=19},{S1=17},{UEM=06 L},{R1=8.000},{NDM=14},{KDM=12.376},{P=1.5},{L1=15.000},{NL1=10.000},{TL=7.500},{ND1=15.000},{NL2=0.000},{D4=16.600},{D5=11.200},{D6=4.500},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.000},{NL=8.000},{R=1.200},{DA=16.500},{DI=11.600},{S=1.500},{H2=0.800},{HIDE=1}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.