Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
BK GFS - 2-way ball valve in block design
Bill of material
BK GFS 20
DES
Identifier
BK GFS 20
DN
Nominal diameter
19 mm
SER
Pressure series
3000 PSI
FS
Flange size
3/4"
LW
Clearance
20 mm
PN
Nominal Pressure
315 bar
AF
Width across flats
14 mm
SF
Safety factor
1.5
L
Length
161.9 mm
B
Box width
49 mm
H1
Box height
57 mm
H2
Connection height
24.5 mm
L1
Box length
62.2 mm
S
Plate thickness
4 mm
B1
Thickness
- mm
C
Width
- mm
E
Hole distance
- mm
F
Hole distance
- mm
A
Height
- mm
G
Thread
- mm
C1
Diameter
38.1 mm
A1
Diameter
31.8 mm
G1
Diameter
21 mm
T
Diameter cut
2.8 mm
W
Diameter section
4.2 mm
D
Diameter
32 mm
L2
Length
36.05 mm
L3
Length
6.7 mm
SW1
Width across flats
41 mm
SW2
Width across flats
- mm
G2
Thread
- mm
I
Thread length
- mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.