{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_1_2way/1_1_3_pipe_din2353/bkhl_bkhs_asmtab.prj},{NB=BKHL 16},{DES=BKHL 16},{DN=16},{SER=L},{PD=18},{G=M 26x1,5},{LW=13},{OP=PN 500},{AF=12},{SF=1.5},{ZNR=BKH DN16 18L.stp},{HANDLE=BK GEKR GRIFF SW 12},{PLATE=BK ANSCHLAG SW 12},{PPATH=assemblies/bkhl_bkhs_asmtpl.prj},{L=84.2},{L1=48.2},{H1=46},{H2=18.7},{B=38},{S=3.5},{I=12.5},{RA=18},{SW1=32},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/BKHL/BKHS},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/BKHL/BKHS}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.