Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
BKHL VA / BKHS VA - 2-way ball valve in block design
Bill of material
BKHL 16 VA
DES
Identifier
BKHL 16 VA
DN
Nominal diameter
16 mm
SER
Series
L
PD
For external pipe diameter
18 mm
G
Connecting thread
M 26x1,5
LW
Clearance
13 mm
OP
Operating pressure
PN 400
AF
Width across flats
9 mm
SF
Safety factor
1.5
L
Length
83.6 mm
L1
Box length
48.2 mm
H1
Box height
40.75 mm
H2
Connection heitght
18 mm
B
Box width
45 mm
S
Plate thickness
3 mm
I
Thread length
12.5 mm
RA
Diameter
18 mm
SW1
Width across flats
30 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.