{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_2_rotary_fitt/1_1_8_2_5_fitting_ball/1_1_8_2_5_1_metric_cylin/dg_d.prj},{NB=DG D NW 08 HS},{DES=DG D NW 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 250},{D1=9.5},{OD=12},{D11=14.300},{G1=M 20 x 1.5},{NDM1=20.000},{P1=1.500},{KDA=18.160},{KDI=18.376},{L1=29},{L2=21.5},{L3=34.0},{L4=26.5},{L5=39.5},{L6=53.0},{L7=81},{SW=24},{S1=22},{S3=24},{L4M=17.500},{L2A=12.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DGD},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DGD}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen