For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
DGM - Drehverschraubung (Einschraubverbindung), Gerade, Kugellager
Stückliste
DGM NW 25 HS
DES
Bezeichnung
DGM NW 25 HS
SER
Baureihe
Schwer
PRES
Druck
PN 250 bar
OD
Rohrdurchmesser OD
30 mm
G1
Gewinde G1
M 42 x 2
G2
Gewinde G2
M 42 x 2
D3
Durchmesser D3
50 mm
I
Länge I
20 mm
L1
Länge L1
89 mm
L2
Länge L2
75.5 mm
S1
Schlüsselweite S1
60 mm
S2
Schlüsselweite S2
46 mm
S3
Schlüsselweite S3
50 mm
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.