{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_2_rotary_fitt/1_1_8_2_3_bh_conn_ball/1_1_8_2_3_1_metric_cylin/dgs90_asmtab.prj},{NB=DGS 90 NW 08 HS},{DES=DGS 90 NW 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 250},{OD=12},{M=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{D=5},{I2=21.5},{L2=38},{I3=15.5},{I4=51.0},{L4=83.0},{S1=30},{S2=24},{S3=22},{S6=27},{PPATH=assemblies/dgs90_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DGS90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DGS90}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。