{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_10_fittings/1_1_2_10_1_double_nuts/dmo.prj},{NB=DMO NW 03 S},{DES=DMO NW 03 S},{SER=Heavy},{PRES=PN 600},{D1=6},{D2=6},{D3=2.5},{D4=2.5},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14},{P1=1.5},{G2=M 14 x 1.5},{NDM2=14},{P2=1.5},{L1=32.0},{L2=39.0},{L=36.0},{S1=17},{S2=17},{OR1=4.0 x 1.5},{OR2=4.0 x 1.5},{PPATH=assemblies/dmo_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/DMO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/DMO}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.