Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
DMO VA - Fitting, double nuts
Bill of material
DMO NW 06 S VA
DES
Identifier
DMO NW 06 S VA
SER
Series
Heavy
PRES
Pressure
PN 600 bar
D1
Pipe diameter d1
10 mm
D2
Pipe diameter d2
10 mm
D3
Diameter d3
6.0 mm
D4
Diameter d4
6.0 mm
G1
Thread G1
M 18 x 1.5
G2
Thread G2
M 18 x 1.5
L1
Length L1
33.0 mm
L2
Length L2
43.2 mm
S1
Width across flats S1
22 mm
S2
Width across flats S2
22 mm
OR1
O-ring OR1
7.5 x 1.5 mm
OR2
O-ring OR2
7.5 x 1.5 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.