{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_2_straight/1_6_2_14_unf_ext_thr/1_6_2_14_5_unf_ext_thr/ge_o_hj.prj},{NB=GE O 06 HJ},{DES=GE O 06 HJ},{G1=9/16-18 UNF},{GNDM1=14.2875},{TYP=1.000},{G2=9/16-18 UNF},{GNDM2=14.2875},{TYP2=1.000},{SW=17},{OR=11.89x1.98},{OR1=11.890},{OR2=1.980},{D1=7.500},{D2=0.000},{D3=8.080},{D4=12.090},{D5=12.240},{D6=12.240},{D7=0.000},{L1=10.000},{L1A=0.000},{L2=14.100},{L3=5.200},{L4=2.050},{L5=2.300},{L6=9.900},{L7=0.000},{L7A=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GEOHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GEOHJ}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.