{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_12_rotary/1_1_2_3_1_screw_in_conn_friction/1_1_2_3_1_1_bsp/gvr.prj},{NB=GVR NW 03 HS},{DES=GVR NW 03 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 100},{OD=6},{G=G 1/4\" -19},{NDM=13.157},{D3=19},{I=12},{L1=38},{L2=23.0},{L3=18.0},{L6=37.5},{SW=19},{S1=14},{S2=17},{NDM2=14},{P2=1.5},{KDM2=12.376},{DA=16.500},{DI=11.600},{SS=1.500},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/GVR},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/GVR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.