Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V - 52-way pilot valves electro-pneumatic
Bill of material
K-07150249
DES
Identifier
K-07150249
AN
Port
G 1/8
SP
Voltage
24 V DC v
DN
14
FU
Function
5/2-Wege
DF
Flow rate
- l/min
SC
Circuit diagram
35
A
1/8''
B
1/8''
C
18.0 mm
D
22.7 mm
E
0 mm
F
0.0 mm
G
0 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.