{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_9/k_komp_zyl_doppelw_ag_asmtab.prj},{NB=K-071508020},{DES=K-07150802},{HUB=20},{DI=100},{RX=56.2},{B=5},{BA=15},{C=25},{F=36},{VERSX=2},{PRA=2},{ARTNR=7.DMA.100020},{KOLBEN=100},{ANS=G 1/8},{GEW=M16x1,5},{AM=28},{BG=22.5},{CH=22},{CH1=30},{D1=8},{D5=14},{E=114},{E1=114},{EE=G1/8},{KK=M16x1.5},{LA=5},{PL=19.2},{RR=8.5},{RT=M10},{T2=4},{TG=89},{ZA=67},{ZB=77},{IDNR=},{TYPEVIS=Compact cylinder ISO 21287 male piston rod},{VERVIS=Double-acting},{EXVIS=Magnetic},{NS=Standard},{SEVIS=Polyurethane},{MATVIS=C45 chromed rod, aluminium piston},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{OC=0951003061},{MAT=C},{PPATH=parts/liner_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{HUBST=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.