{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_9/k_komp_zyl_doppelw_ig_asmtab.prj},{NB=K-071508770},{DES=K-07150877},{HUB=5},{DI=100},{RX=56.2},{B=5},{BA=15},{C=25},{F=36},{VERSX=2},{PRA=4},{ARTNR=7.DMI.100005},{KOLBEN=100},{ANS=G 1/8},{GEW=M12},{AF=24},{BG=22.5},{CH=22},{D1=8},{D5=14},{E=114},{E1=114},{EE=G1/8},{KF=M12},{LA=5},{MM=25},{PL=19.2},{RR=8.5},{RT=M10},{T2=4},{TG=89},{WH=10},{ZA=67},{ZB=77},{IDNR=},{TYPEVIS=Compact cylinder ISO 21287 female piston rod},{VERVIS=Double-acting},{EXVIS=Magnetic},{NS=Standard},{SEVIS=Polyurethane},{MATVIS=C45 chromed rod, aluminium piston},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{OC=0951003061},{MAT=C},{PPATH=parts/liner_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{HUBST=0}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir