For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
K-DRG STANDARD-MINI - Druckregler
Stückliste
K-07250322
DES
Bezeichnung
K-07250322
GEW
Gewinde G
1/8
RB
Regelbereich
0.15 - 3.5 bar
DF
Durchfluss
450 l/min
DN
5
A
43 mm
B
72.5 mm
C
9.5 mm
D
63 mm
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.