Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-WTEH 2-TLG PC SCHU H ABL STANDARD - Service units with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve
Bill of material
K-07251504
DES
Identifier
K-07251504
GEW
Thread G
1/2
DF
Flow rate
2100 l/min
MANO
Manometer diameter
63 mm
DN
15
A
175 mm
B
299.4 mm
C
130.0 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.