Codice
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-BKR KOM - Ball valves (wafer type), with double-acting actuator
Bill of material
K-07300282
DES
Identifier
K-07300282
DN
65 mm
A
180 mm
B
213.0 mm
C
100.0 mm
D
185 mm
E
122 mm
F
92.5 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.