암호
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-3 BKR L VA - 3-way ball valves, L-bore
Bill of material
K-07301504
DES
Identifier
K-07301504
V
G
Thread G
1/2
DN
15 mm
D
D Ø
12.5 mm
L
80 mm
A
114 mm
B
73 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..