{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_6_l_shaped/1_6_6_7_orfs_nut_thr/1_6_6_7_1_orfs_ext_thr/l_ajf_hjof.prj},{NB=L AJF 16 HJOF},{DES=L AJF 16 HJOF},{G1=1.7/16-12 UN},{G2=1.7/16-12 UN},{GNDM=36.512},{SW=36},{S1=41},{OR=23.52x1.78},{L1=41.500},{L2=53.500},{I1=17.500},{D1=20.000},{D2=26.870},{D4=26.400},{PP=23.520},{TYP=4},{D10=40.500},{D12=37.000},{D13=40.500},{L10=27.500},{L11=25.670},{L13=14.500},{L14=7.000},{L20=12.500},{L53=3.700},{D53=33.350},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/LAJFHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/LAJFHJOF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.