{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_5_screw_in_not_pre_asm/1_1_2_5_2_metric_cylin/nvm_ed_va.prj},{NB=NVM NW 04 L ED VA},{DES=NVM NW 04 L ED VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{G=M 10 x 1},{NDM=10},{P=1.0},{I=8},{L=32.5},{SW=14},{DA=11.900},{DI=8.400},{S=1.000},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/NVMEDVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/NVMEDVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。