{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_2_bsp_nut/2_3_3_2_1_60_seal_head_o_ring/pa_500_aob_ah.prj},{NB=PA 532 AOB AH (HD 500)},{DES=PA 532 AOB AH},{DN=31},{S=20},{NDM=41.910},{L1=114.0},{S1=50},{VERS=3},{L2=60.000},{L3=80.000},{L4=6.000},{L5=4.000},{L6=6.670},{L7=15.000},{L8=10.000},{L9=21.500},{L10=7.000},{DN1=31.800},{D1=31.000},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=45.000},{D5=38.800},{D6=30.510},{D8=35.400},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{H1=10.500},{NL=31.500},{NL1=6.000},{NL2=9.500},{NL3=14.500},{NL4=5.900},{ND1=42.800},{ND3=43.100},{ND4=47.100},{ND5=43.800},{HS=1.1/4\"},{G1=G 1.1/4\" -11},{OR=29.1 x 1.6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500AOBAH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.