For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
PA 500 AOS 45 A - Pressarmatur 45° für Schlauch HD 500
Stückliste
PA 532 AOS 25 45 A
DES
Bezeichnung
PA 532 AOS 25 45 A
DN
Durchmesser DN
31 mm
S
Größe
20
HS
Zoll
1.1/4"
G1
Gewinde G1
M 42 x 2
PD
für Rohr-Außendurchmesser
30 mm
L1
Länge L1
175.0 mm
L2
Länge L2
39.5 mm
S1
Schlüsselweite S1
50 mm
OR
O-Ring OR
25.0 x 2.5
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.