{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_5_metric_nut/pa_500_aos_a.prj},{NB=PA 532 AOS 25 A (HD 500)},{DES=PA 532 AOS 25 A},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{G1=M 42 x 2},{NDM=42},{PD=30},{L1=120.0},{S1=50},{OR=25.0 x 2.5},{VERS=7},{L1N=127.000},{L2=60.0},{L3=80.000},{L4=7.000},{L5=16.500},{L6=9.000},{L7=2.650},{L8=10.000},{L9=21.500},{D1=31.000},{DN1=31.800},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=35.000},{D5=39.000},{D6=33.800},{D9=19.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{RDA=46.000},{RDI=31.800},{NL=29.500},{NL1=21.100},{NL2=0.000},{TL=15.500},{ND1=42.700},{ND2=35.300},{NVERS=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500AOSA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500AOSA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。