{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_5_metric_nut/pa_500_aos_90_a.prj},{NB=PA 532 AOS 90 A (HD 500)},{DES=PA 532 AOS 90 A},{DN=31},{S=20},{NDM=52},{PD=38},{L1=182.0},{L2=91.0},{S1=60},{R=60.000},{VERS=8},{L11=124.500},{L1N=134.500},{L21=60.0},{L3=80.000},{L4=7.000},{L5=15.400},{L6=9.500},{L7=2.210},{L8=10.000},{L9=21.500},{D1=31.000},{DN1=31.500},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=38.000},{D5=44.000},{D6=42.200},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{RDA=46.000},{RDI=31.800},{NL=33.000},{NL1=22.500},{NL2=19.500},{TL=17.500},{ND1=53.000},{ND2=38.300},{NVERS=2.000},{HS=1.1/4\"},{G1=M 52 x 2},{OR=33.0 x 2.5},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500AOS90A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.