{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_3_conn_9000/pa_500_sf9_90_a.prj},{NB=PA 532 SF 9 25 90 A (HD 500)},{DES=PA 532 SF 9 25 90 A},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{FS=1\"},{D=47.60},{H=14.6},{L1=161.0},{L2=82.0},{R=50.000},{VERS=7},{L21=60.000},{L3=80.000},{L4=6.000},{L5=4.000},{L6=25.000},{L8=10.000},{L9=21.500},{DN1=31.800},{D1=31.000},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=45.000},{D5=36.000},{D6=39.650},{D7=38.000},{D8=27.000},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SF990A},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SF990A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.