{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_3_conn_9000/pa_500_sf9_a.prj},{NB=PA 532 SF 9 40 A (HD 500)},{DES=PA 532 SF 9 40 A},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{FS=1.1/2\"},{D=63.50},{H=14.6},{L1=168.5},{VERS=8},{L2=60.000},{L3=80.000},{L4=6.000},{L5=4.000},{L6=31.000},{L8=10.000},{L9=21.500},{DN1=31.800},{D1=31.000},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=45.000},{D5=37.000},{D6=53.750},{D7=51.000},{D8=40.000},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SF9A},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SF9A}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir