{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_1_conn_3000/pa_500_sf_90_a.prj},{NB=PA 532 SF 90 A (HD 500)},{DES=PA 532 SF 90 A},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4\"},{FS=1.1/4\"},{D=50.80},{H=8.1},{L1=181.0},{L2=79.5},{VERS=6},{L21=60.000},{L3=80.000},{L4=6.000},{L5=4.000},{L6=14.000},{L8=10.000},{L9=21.500},{DN1=31.800},{D1=31.000},{D2=35.000},{D3=31.300},{D4=45.000},{D5=35.000},{D6=44.450},{D7=43.000},{D8=33.000},{D9=25.000},{FL1=82.000},{FL2=4.700},{FD1=56.000},{FD2=46.800},{FD3=37.500},{FCH=0.500},{R=55.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SF90A},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SF90A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.