{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_2_bsp_nut/2_3_3_2_1_60_seal_head_o_ring/pa_500_aob_90_a.prj},{NB=PA 540 AOB 90 A (HD 500)},{DES=PA 540 AOB 90 A},{DN=38},{S=24},{NDM=47.803},{L1=215.5},{L11=133.500},{L2=123.5},{R=90.000},{S1=55},{VERS=4},{L21=68.500},{L3=91.500},{L4=6.500},{L5=5.000},{L6=6.500},{L7=15.000},{L8=17.000},{L9=30.000},{L10=7.000},{DN1=37.900},{D1=37.000},{D2=41.000},{D3=38.000},{D4=49.000},{D5=44.700},{D6=36.680},{D8=40.500},{D9=31.000},{FL1=93.000},{FL2=5.400},{FD1=63.000},{FD2=53.000},{FD3=44.000},{FCH=0.500},{H1=12.500},{NL=33.500},{NL1=6.000},{NL2=9.500},{NL3=14.500},{NL4=5.900},{ND1=46.600},{ND3=49.600},{ND4=54.800},{ND5=50.600},{HS=1.1/2\"},{G1=G 1.1/2\" -11},{OR=35.1 x 1.6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500AOB90A}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。